Unique ref.: | 61220104A |
---|---|
Marke: | Incepa |
Produkt Familie: | WALL TILE |
Produkt Gruppe: | ALAMO |
Breite (mm): | 300 |
Höhe (mm): | 11 |
Tiefe (mm): | 902 |
Publishing Datum: | 2018-11-23 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Baumaterial |
Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.
Produktbeschreibung: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alamo/ins_alamo_glass_nat_ac_30x90.2r |
---|---|
Installationsanleitung: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importante... |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/diferenciais-tecnicos |
Technische Beschreibung: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alamo/ins_alamo_glass_nat_ac_30x90.2r |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/incepa/product/61220104a
Material 1: | Ceramics |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Brazil |
Hergestellt in: | Brazil |
BIMobject Kategorie: | Bodenbeläge - Fliesen |
---|---|
IFC Klassifikation: | Covering |
UNSPSC Name: | Stone or tile flooring |
UNSPSC Code: | 30161706 |
Uniclass 1.4 Code: | L5331 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Code: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Code: | Ss_30_42_32 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Floor tiling systems |
NBS Reference Code: | 92-96 |
NBS Reference Beschreibung: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
OmniClass-Nummer: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass-Bezeichnung: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Colour | Beige |
Material | Wall Tile |
BIMobject®