Unique ref.: | 62000002A_w |
---|---|
Marke: | Incepa |
Produkt Familie: | WALL TILE |
Produkt Gruppe: | ACQUA |
Breite (mm): | 150 |
Höhe (mm): | 6.5 |
Tiefe (mm): | 150 |
Publishing Datum: | 2018-11-23 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Bright wall and floor tile with a wide variety of colors. Application with 3mm grout in internal areas or swimming pool.
Black, blue, white, soft blue, bright, dry grout.
Produktbeschreibung: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/acqua/ps_acqua_azul_cobalto_15x15/ |
---|---|
Installationsanleitung: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importante... |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt Zertifizierung: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/diferenciais-tecnicos |
Technische Beschreibung: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/acqua/ps_acqua_azul_cobalto_15x15/ |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/incepa/product/62000002a_w
Material 1: | Ceramics |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Brazil |
Hergestellt in: | Brazil |
BIMobject Kategorie: | Wände - Fassadensysteme |
---|---|
IFC Klassifikation: | Covering |
UNSPSC Name: | Ceramic tiles or flagstones |
UNSPSC Code: | 30131704 |
Uniclass 1.4 Code: | L512 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Wall tiles |
Uniclass 2.0 Code: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Code: | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Ceramic tiles |
NBS Reference Code: | 92-96 |
NBS Reference Beschreibung: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 72 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wall Coverings |
OmniClass-Nummer: | 23-15 15 13 |
OmniClass-Bezeichnung: | Wall Tiles |
CSI UniFormat II Code: | C3010 |
CSI UniFormat II Title: | Wall Finishes |
Name | Wert |
---|---|
Application | Internal Dry Areas |
Colour | Blue |
Linear Dimensions | 150 |
Material | Floor Tile |
Texture | Bright |
Type | Bold |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Colour | Blue |
Material | Floor Tile |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.