Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

MONTICELLO - PP MONTICELLO GRIS 90X90 RET

Unique ref.: 64240008A_w
Marke: Incepa
Produkt Familie: WALL TILE
Produkt Gruppe: MONTICELLO
Breite (mm): 900
Höhe (mm): 10.5
Tiefe (mm): 900
Publishing Datum: 2019-01-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)

Plus porcelain tile with slight cement texture and neutral colors. Indicated for internal areas, residential or commercial of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1 mm for rectified version and 3mm for bold version.

Gray, cement, satin, bold, rectified


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in: Brazil
Hergestellt in: Brazil

BIMobject Kategorie: Walls - Cladding
IFC Klassifikation: Covering
UNSPSC Name: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC Code: 30131704
Uniclass 1.4 Code: L512
Uniclass 1.4 Beschreibung: Wall tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beschreibung: Ceramic tiles
NBS Reference Code: 92-96
NBS Reference Beschreibung: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass-Nummer: 23-15 15 13
OmniClass-Bezeichnung: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Name Wert
Application Internal Dry Areas
Color Gray
Linear Dimensions 900
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.