Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLO0020 - Side table 50x50cm with height 40cm
FLO0020 - Side table 50x50cm with height 40cm
FLO0020 - Side table 50x50cm with height 40cm
FLO0020 - Side table 50x50cm with height 40cm
FLO0020 - Side table 50x50cm with height 40cm
FLO0020 - Side table 50x50cm with height 40cm
FLO0020 - Side table 50x50cm with height 40cm
    INCLASS

    FLO0020 - Side table 50x50cm with height 40cm

    Google-Übersetzung,
    FLOE – Beistelltisch 50 x 50 cm, Höhe 40 cm. Die neue Tischserie FLOE von Pearson Lloyd besticht durch ihre Vielseitigkeit, zeitlose Eleganz und schlichte Schönheit. Die klaren, fließenden und optisch ansprechenden Gestelle aus Aluminium harmonieren perfekt mit den verschiedenen Tischplatten und ergeben so vielseitige Tische für jeden Einsatzbereich – ob Objekt, Büro oder Privat.
    Spezifikation
    • FLOE - Side table 50x50cm with height 40cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLO0020
    • ProduktfamilieFLOE
    • ProduktgruppeFLOE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)5.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische