Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
    INCLASS

    FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm

    Google-Übersetzung,
    FLOE – Laptoptisch 58 x 36 cm, Höhe 66 cm. Die neue Tischserie FLOE von Pearson Lloyd besticht durch ihre Vielseitigkeit, zeitlose Eleganz und schlichte Schönheit. Die klaren, fließenden und optisch ansprechenden Gestelle aus Aluminium harmonieren perfekt mit den verschiedenen Tischplatten und ergeben so vielseitige Tische für unterschiedlichste Umgebungen – ob im Objektbereich, in Unternehmen oder im privaten Bereich.
    Spezifikation
    • FLOE - Laptop table 58x36cm with height 66cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLO0340
    • ProduktfamilieFLOE
    • ProduktgruppeFLOE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)660
    • Breite (mm)580
    • Tiefe (mm)360
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)5.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische