Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLO0420 - Table base 48x48cm with height 73cm (top not included)
FLO0420 - Table base 48x48cm with height 73cm (top not included)
FLO0420 - Table base 48x48cm with height 73cm (top not included)
FLO0420 - Table base 48x48cm with height 73cm (top not included)
FLO0420 - Table base 48x48cm with height 73cm (top not included)
FLO0420 - Table base 48x48cm with height 73cm (top not included)
FLO0420 - Table base 48x48cm with height 73cm (top not included)
FLO0420 - Table base 48x48cm with height 73cm (top not included)
    INCLASS

    FLO0420 - Table base 48x48cm with height 73cm (top not included)

    Google-Übersetzung,
    FLOE – Tischgestell 48 x 48 cm, Höhe 73 cm (Tischplatte nicht enthalten). Die neue Tischserie FLOE von Pearson Lloyd besticht durch ihre Vielseitigkeit, zeitlose Eleganz und schlichte Schönheit. Die klaren, fließenden und optisch ansprechenden Gestelle aus Aluminium lassen sich mit verschiedenen Tischplatten kombinieren und ergeben so vielseitige Tische für unterschiedlichste Umgebungen – ob Objekt-, Büro- oder Wohnbereich.
    Spezifikation
    • FLOE - Table base 48x48cm with height 73cm (top not included)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLO0420
    • ProduktfamilieFLOE
    • ProduktgruppeFLOE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)735
    • Breite (mm)480
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische