Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LEA0020 - Mittelhoher Barhocker mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken aus Kunststoff)
LEA0020 - Mittelhoher Barhocker mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken aus Kunststoff)
LEA0020 - Mittelhoher Barhocker mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken aus Kunststoff)
    INCLASS

    LEA0020 - Mittelhoher Barhocker mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken aus Kunststoff)

    LEA - Mittelhoher Barhocker mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken aus Kunststoff)

    LEA ist eine Kollektion von Stühlen und Barhockern, die sich durch ihre reine und leichte Silhouette auszeichnen, aber gleichzeitig eine starke und einzigartige Identität besitzen. Die geschwungene Form der Rückenlehne macht sie zugleich bequem und wiedererkennbar. Die Kollektion besteht aus Stühlen und Hockern, die in zwei Höhen erhältlich sind. Um eine größere Funktionalität zu erreichen, sind sowohl die Stühle als auch die Hocker stapelbar. Das Design und die Vielfalt der verfügbaren Materialausführungen ermöglichen eine breite Verwendung dieser Kollektion in verschiedenen Räumen und Kontexten wie: Restaurants, Cafeterias, Arbeitsplätzen, Lernräumen und Privatwohnungen.

    Spezifikation
    • LEA - Mittelhoher Barhocker mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken aus Kunststoff)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLEA0020
    • ProduktfamilieLEA
    • ProduktgruppeLEA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)945
    • Breite (mm)540
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)6.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke