Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OSW0044MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base
OSW0044MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base
OSW0044MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base
OSW0044MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base
OSW0044MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base
OSW0044MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base
    INCLASS

    OSW0044MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base

    Google-Übersetzung,
    OSWELL – Stuhl mit 4-Speichen-Drehfuß aus Holz. OSWELL vereint schlichte Schönheit, intelligente Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit und erweckt Räume mit seinem einzigartigen Design und seiner grenzenlosen Anpassungsfähigkeit zum Leben. Die originelle Monoschale und die warme Oberflächenstruktur prägen die Identität dieser vielseitigen Kollektion. Ein einzigartiges Stück mit organischen, umhüllenden Formen, das Komfort und Schönheit in einer einzigen Geste vereint. Die große Auswahl an Oberflächen und Untergestellen ermöglicht eine nahtlose Integration in unterschiedliche Räume und Kontexte.
    Spezifikation
    • OSWELL - Chair with 4 spoke wooden swivel base
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOSW0044MA
    • ProduktfamilieOSWELL
    • ProduktgruppeOSWELL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)480
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)9.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke