Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OSW0056 - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift
OSW0056 - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift
OSW0056 - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift
OSW0056 - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift
OSW0056 - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift
    INCLASS

    OSW0056 - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift

    Google-Übersetzung,
    OSWELL – Sessel mit 5-Speichen-Drehfuß aus Aluminium auf Rollen + Gasdruckfeder. OSWELL vereint schlichte Schönheit, intelligente Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit und erweckt Räume mit seinem einzigartigen Design und seiner grenzenlosen Anpassungsfähigkeit zum Leben. Die originelle Monoschale und die warme Oberflächenstruktur prägen die Identität dieser vielseitigen Kollektion. Ein einzigartiges Stück mit organischen, umhüllenden Formen, das Komfort und Schönheit in einer einzigen Geste vereint. Die große Auswahl an Oberflächen und verfügbaren Gestelloptionen ermöglicht eine nahtlose Integration in unterschiedliche Räume und Kontexte.
    Spezifikation
    • OSWELL - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOSW0056
    • ProduktfamilieOSWELL
    • ProduktgruppeOSWELL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)875
    • Breite (mm)650
    • Tiefe (mm)680
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)9.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke