Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VXL0670 - Stuhl mit 5-Speichen-Drehgestell aus Aluminium auf Rollen + Gasdruckfeder
INCLASS

VXL0670 - Stuhl mit 5-Speichen-Drehgestell aus Aluminium auf Rollen + Gasdruckfeder

VARYA XL - Stuhl mit 5-Speichen-Drehgestell aus Aluminium auf Rollen + Gasdruckfeder + gepolsterte Sitzschale

Die von Simon Pengelly entworfene Kollektion VARYA XL wurde mit dem Ziel entwickelt, die umfangreiche VARYA-Familie durch eine neue Kollektion von Stühlen mit großzügigeren Abmessungen zu ergänzen, die sowohl zusätzlichen Komfort als auch neue Funktionalitäten bieten. Beide Kollektionen zusammen bilden eine komplette und umfangreiche Familie von vielseitigen und anpassbaren Stühlen, die sich durch ihr essentielles und zeitloses Design auszeichnen und sich leicht in verschiedene Räume und Kontexte integrieren lassen.

Spezifikation
  • VARYA XL - Stuhl mit 5-Speichen-Drehgestell aus Aluminium auf Rollen + Gasdruckfeder + gepolsterte Sitzschale

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVXL0670
  • ProduktfamilieVARYA XL
  • ProduktgruppeVARYA XL
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)905
  • Breite (mm)650
  • Tiefe (mm)615
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)8.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke