Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VXL0730 - Gestell mit Beinen für Sitzbank mit 3 Plätzen
INCLASS

VXL0730 - Gestell mit Beinen für Sitzbank mit 3 Plätzen

VARYA XL - Gestell mit Beinen für Sitzbank mit 3 Plätzen (Sitzschalen nicht inbegriffen)

Die von Simon Pengelly entworfene Kollektion VARYA XL wurde mit dem Ziel entwickelt, die umfangreiche VARYA-Familie durch eine neue Kollektion von Stühlen mit großzügigeren Abmessungen zu ergänzen, die sowohl zusätzlichen Komfort als auch neue Funktionalitäten bieten. Beide Kollektionen zusammen bilden eine komplette und umfangreiche Familie von vielseitigen und anpassbaren Stühlen, die sich durch ihr essentielles und zeitloses Design auszeichnen und sich leicht in verschiedene Räume und Kontexte integrieren lassen.

Spezifikation
  • VARYA XL - Gestell mit Beinen für Sitzbank mit 3 Plätzen (Sitzschalen nicht inbegriffen)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVXL0730
  • ProduktfamilieVARYA XL
  • ProduktgruppeVARYA XL
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)810
  • Breite (mm)1610
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)10.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke