Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALT0030MA - Armlehnstuhl mit niedriger Rückenlehne und Vierfußgestell aus Holz
ALT0030MA - Armlehnstuhl mit niedriger Rückenlehne und Vierfußgestell aus Holz
ALT0030MA - Armlehnstuhl mit niedriger Rückenlehne und Vierfußgestell aus Holz
ALT0030MA - Armlehnstuhl mit niedriger Rückenlehne und Vierfußgestell aus Holz
    INCLASS

    ALT0030MA - Armlehnstuhl mit niedriger Rückenlehne und Vierfußgestell aus Holz

    ALTEA - Armlehnstuhl mit niedriger Rückenlehne und Vierfußgestell aus Holz

    Die von dem renommierten Designer Jorge Pensi entworfene ALTEA-Kollektion entstand aus der Suche nach einer Sitzfamilie, die sowohl im professionellen als auch im häuslichen Umfeld ein breites Anwendungsspektrum bietet. Diese ikonische Familie entsteht aus der Kombination von bequemen Sitzen, die in drei Höhen mit verschiedenen Gestellen unterschiedlicher Funktionalität erhältlich sind. Die Vielzahl der verfügbaren Versionen und Ausführungen sowie das essenzielle und attraktive Design der Sitze ermöglichen ein breites Einsatzspektrum in allen Raumtypen.

    Spezifikation
    • ALTEA - Armlehnstuhl mit niedriger Rückenlehne und Vierfußgestell aus Holz

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerALT0030MA
    • ProduktfamilieALTEA
    • ProduktgruppeALTEA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)825
    • Breite (mm)640
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit