Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ANN0103 - Gestell mit Beinen für Sitzbank mit 3 Plätzen (Sitzschalen nicht inbegriffen)
INCLASS

ANN0103 - Gestell mit Beinen für Sitzbank mit 3 Plätzen (Sitzschalen nicht inbegriffen)

ANN - Gestell mit Beinen für Sitzbank mit 3 Plätzen (Sitzschalen nicht inbegriffen)

ANN ist eine umfangreiche Kollektion vielseitiger Stühle, Barhocker und Bänke mit einem reinen und zeitlosen Design, das durch die Verwendung von Naturholz und Polsterung freundlich und einladend wirkt. Verschiedene Stühle, Armstühle, Barhocker und Bänke entstehen durch die Kombination eleganter, gebogener Holzsitzschalen mit einer Reihe von Gestellen unterschiedlicher Funktionalität. Die Sitze sind in Buchen-, Eichen- und Walnussfurnier, farbig lackiert oder voll gepolstert erhältlich. Das vielseitige Design dieser Kollektion und die große Auswahl an verfügbaren Materialausführungen ermöglichen eine einfache Integration in alle Arten von Kontexten und Umgebungen.

Spezifikation
  • ANN - Gestell mit Beinen für Sitzbank mit 3 Plätzen (Sitzschalen nicht inbegriffen)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerann0103
  • ProduktfamilieANN
  • ProduktgruppeANN
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)810
  • Breite (mm)1610
  • Tiefe (mm)510
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)10.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit