Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARX0040 - Hoher Stuhl mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken aus Kunststoff)
INCLASS

ARX0040 - Hoher Stuhl mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken aus Kunststoff)

ARYN MAX - Hoher Stuhl mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken aus Kunststoff)

ARYN MAX ist eine Kollektion vielseitiger Stühle, die sich durch ihr leichtes, essenzielles und funktionales Design auszeichnet. Die Kollektion erweitert die Möglichkeiten der ARYN-Familie um Stühle mit größerer Rückenlehne. Das essenzielle, reine und zeitlose Design wurde entwickelt, um verschiedenste Räume in Büros, Schulen, Universitäten, Hotels, Restaurants und Privathäusern auszustatten. ARYN MAX-Stühle sind mit einem Vierfuß- oder Kufengestell erhältlich. Beide Versionen sind stapelbar. Die Sitze und Rückenlehnen sind in einem ausgewählten Sortiment an Kunststofffarben, sowie in einer vollständig gepolsterten Version erhältlich, welche in einer Vielzahl von Stoffen und Polsterledern herstellbar ist.

Spezifikation
  • ARYN MAX - Hoher Stuhl mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken aus Kunststoff)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARX0040
  • ProduktfamilieARYN MAX
  • ProduktgruppeARYN MAX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1075
  • Breite (mm)570
  • Tiefe (mm)560
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)7.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit