Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BIN0030MA - Armlehnstuhl mit niedriger Rückenlehne und 4-Speichen-Drehgestell aus Holz
BIN0030MA - Armlehnstuhl mit niedriger Rückenlehne und 4-Speichen-Drehgestell aus Holz
BIN0030MA - Armlehnstuhl mit niedriger Rückenlehne und 4-Speichen-Drehgestell aus Holz
BIN0030MA - Armlehnstuhl mit niedriger Rückenlehne und 4-Speichen-Drehgestell aus Holz
BIN0030MA - Armlehnstuhl mit niedriger Rückenlehne und 4-Speichen-Drehgestell aus Holz
    INCLASS

    BIN0030MA - Armlehnstuhl mit niedriger Rückenlehne und 4-Speichen-Drehgestell aus Holz

    BINAR 60 - Armlehnstuhl mit niedriger Rückenlehne und 4-Speichen-Drehgestell aus Holz

    Raffiniertes Design, Vielseitigkeit und Komfort sind die Merkmale von BINAR 60. Eine komplette Kollektion von Armlehnstühlen, die sich leicht in verschiedene Kontexte und Räume integrieren lassen und gleichzeitig eine gemeinsame Ästhetik beibehalten. Die Sessel sind mit zwei Rückengrößen erhältlich und können mit unterschiedlichsten Untergestellen verschiedener Funktionalitäten ausgestattet werden. Die Kollektion bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, um sich den Anforderungen und dem Stil jedes Projekts anzupassen.

    Spezifikation
    • BINAR 60 - Armlehnstuhl mit niedriger Rückenlehne und 4-Speichen-Drehgestell aus Holz

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBIN0030MA
    • ProduktfamilieBINAR 60
    • ProduktgruppeBINAR 60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)620
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)11.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit