Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BIN0115 - Amlehnstuhl mit mittelhohem Rücken (5-Speichen-Drehgestell aus Aluminium + Rollen + Gasdruckfeder + Kippmechanik)
BIN0115 - Amlehnstuhl mit mittelhohem Rücken (5-Speichen-Drehgestell aus Aluminium + Rollen + Gasdruckfeder + Kippmechanik)
BIN0115 - Amlehnstuhl mit mittelhohem Rücken (5-Speichen-Drehgestell aus Aluminium + Rollen + Gasdruckfeder + Kippmechanik)
BIN0115 - Amlehnstuhl mit mittelhohem Rücken (5-Speichen-Drehgestell aus Aluminium + Rollen + Gasdruckfeder + Kippmechanik)
    INCLASS

    BIN0115 - Amlehnstuhl mit mittelhohem Rücken (5-Speichen-Drehgestell aus Aluminium + Rollen + Gasdruckfeder + Kippmechanik)

    BINAR 60 - Amlehnstuhl mit mittelhohem Rücken (5-Speichen-Drehgestell aus Aluminium + Rollen + Gasdruckfeder + Kippmechanik)

    Raffiniertes Design, Vielseitigkeit und Komfort sind die Merkmale von BINAR 60. Eine komplette Kollektion von Armlehnstühlen, die sich leicht in verschiedene Kontexte und Räume integrieren lassen und gleichzeitig eine gemeinsame Ästhetik beibehalten. Die Sessel sind mit zwei Rückengrößen erhältlich und können mit unterschiedlichsten Untergestellen verschiedener Funktionalitäten ausgestattet werden. Die Kollektion bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, um sich den Anforderungen und dem Stil jedes Projekts anzupassen.

    Spezifikation
    • BINAR 60 - Amlehnstuhl mit mittelhohem Rücken (5-Speichen-Drehgestell aus Aluminium + Rollen + Gasdruckfeder + Kippmechanik)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBIN0115
    • ProduktfamilieBINAR 60
    • ProduktgruppeBINAR 60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)660
    • Tiefe (mm)660
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)13.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit