Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DUN0020 - Loungesessel mit niedriger Rückenlehne und hohem 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium
DUN0020 - Loungesessel mit niedriger Rückenlehne und hohem 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium
    INCLASS

    DUN0020 - Loungesessel mit niedriger Rückenlehne und hohem 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium

    DUNAS XL - Loungesessel mit niedriger Rückenlehne und hohem 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium

    Die von Christophe Pillet entworfene DUNAS XL-Kollektion repräsentiert die Essenz der Sitzgelegenheiten für Loungebereiche. Die eleganten Sitze sind in zwei Höhen erhältlich und können mit verschiedenen, drehbaren oder festen Gestellen aus Metall oder Holz kombiniert werden. Seine einhüllenden und fließenden Formen sowie sein raffiniertes Design mit reinen und eleganten Linien laden zum Sitzen, Entspannen und Erholen ein.

    Spezifikation
    • DUNAS XL - Loungesessel mit niedriger Rückenlehne und hohem 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDUN0020
    • ProduktfamilieDUNAS XL
    • ProduktgruppeDUNAS XL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)980
    • Tiefe (mm)740
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)15.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit