Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DUN0045MA - Loungesessel mit hoher Rückenlehne und 4-Speichen-Drehgestell aus Holz
DUN0045MA - Loungesessel mit hoher Rückenlehne und 4-Speichen-Drehgestell aus Holz
DUN0045MA - Loungesessel mit hoher Rückenlehne und 4-Speichen-Drehgestell aus Holz
DUN0045MA - Loungesessel mit hoher Rückenlehne und 4-Speichen-Drehgestell aus Holz
DUN0045MA - Loungesessel mit hoher Rückenlehne und 4-Speichen-Drehgestell aus Holz
    INCLASS

    DUN0045MA - Loungesessel mit hoher Rückenlehne und 4-Speichen-Drehgestell aus Holz

    DUNAS XL - Loungesessel mit hoher Rückenlehne und 4-Speichen-Drehgestell aus Holz

    Die von Christophe Pillet entworfene DUNAS XL-Kollektion repräsentiert die Essenz der Sitzgelegenheiten für Loungebereiche. Die eleganten Sitze sind in zwei Höhen erhältlich und können mit verschiedenen, drehbaren oder festen Gestellen aus Metall oder Holz kombiniert werden. Seine einhüllenden und fließenden Formen sowie sein raffiniertes Design mit reinen und eleganten Linien laden zum Sitzen, Entspannen und Erholen ein.

    Spezifikation
    • DUNAS XL - Loungesessel mit hoher Rückenlehne und 4-Speichen-Drehgestell aus Holz

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDUN0045MA
    • ProduktfamilieDUNAS XL
    • ProduktgruppeDUNAS XL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1050
    • Breite (mm)980
    • Tiefe (mm)730
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)18.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit