Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DUN0160 - Armlehnstuhl mit Vierfußgestell
INCLASS

DUN0160 - Armlehnstuhl mit Vierfußgestell

DUNAS XS - Armlehnstuhl mit Vierfußgestell

Die DUNAS XS-Sitzkollektion entwickelte sich auf der Suche nach einem ikonischen und transversalen Design, das die unterschiedlichsten Räume und Umgebungen einnehmen kann. Die Familie entsteht durch die Kombination von bequemen Sitzen, mit oder ohne Arme, mit einer Vielzahl von Gestellen unterschiedlicher Funktionalität. Das breite Angebot an Materialausführungen und Gestellen bietet großartige Einsatzmöglichkeiten in allen möglichen Kontexten und Räumen. Raffinesse, formale Klarheit und wesentliche Eleganz zeichnen diese vielseitige Kollektion von Stühlen, Armstühlen und Barhockern aus, die von Christophe Pillet entworfen wurde.

Spezifikation
  • DUNAS XS - Armlehnstuhl mit Vierfußgestell

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDUN0160
  • ProduktfamilieDUNAS XS
  • ProduktgruppeDUNAS XS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)800
  • Breite (mm)610
  • Tiefe (mm)580
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)10.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit