Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DUN0530 - Ottomane mit 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium
DUN0530 - Ottomane mit 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium
DUN0530 - Ottomane mit 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium
DUN0530 - Ottomane mit 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium
DUN0530 - Ottomane mit 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium
    INCLASS

    DUN0530 - Ottomane mit 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium

    DUNAS LOUNGE - Ottomane mit 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium

    Die neue DUNAS LOUNGE-Kollektion erweitert die Möglichkeiten der DUNAS XL-Familie. Es ist eine exklusive Kollektion eleganter Lounge-Stühle, welche entworfen wurde, um modernen Unternehmens-, Hotel- oder Wohnräumen Komfort und Stil zu verleihen. Die Kollektion besteht aus Sesseln mit hoher oder mittlerer Rückenlehne und einem dazu passenden Polsterhocker. Sowohl die Sessel als auch der Polsterhocker können mit einer Vielzahl von Stoffen und Polsterledern individuell gestaltet werden. Der Fuß des Sessels ist mit einem Drehmechanismus mit automatischer Rückstellung ausgestattet und kann aus poliertem oder lackiertem Aluminium gefertigt werden.

    Spezifikation
    • DUNAS LOUNGE - Ottomane mit 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDUN0530
    • ProduktfamilieDUNAS LOUNGE
    • ProduktgruppeDUNAS LOUNGE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)410
    • Breite (mm)690
    • Tiefe (mm)630
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)13.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit