Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELX0020 - Tischgestell mit Höhe 73cm (Tischplatte nicht mit inbegriffen)
ELX0020 - Tischgestell mit Höhe 73cm (Tischplatte nicht mit inbegriffen)
ELX0020 - Tischgestell mit Höhe 73cm (Tischplatte nicht mit inbegriffen)
    INCLASS

    ELX0020 - Tischgestell mit Höhe 73cm (Tischplatte nicht mit inbegriffen)

    ELIX - Tischgestell mit Höhe 73cm (Tischplatte nicht mit inbegriffen)

    ELIX ist eine Kollektion vielseitiger Tische, die sich durch Zeitlosigkeit und essenzielles Design auszeichnet. Die Kollektion fasziniert wegen ihres eleganten und funktionalen Untergestells mit vier Aluminiumspeichen, welches die Konfiguration verschiedener Tische ermöglicht. Die Tische sind in drei Höhen und mit runder oder quadratischer Tischplatte in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich. Sowohl die Tischplatten als auch die Gestelle sind in einer breiten Palette von Ausführungen erhältlich, die vielfältige Kombinationen ermöglichen und die Integration der Tische in Besprechungs-, Gastgewerbe- oder Wohnräume erleichtern.

    Spezifikation
    • ELIX - Tischgestell mit Höhe 73cm (Tischplatte nicht mit inbegriffen)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELX0020
    • ProduktfamilieELIX
    • ProduktgruppeELIX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)730
    • Breite (mm)880
    • Tiefe (mm)880
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialWood-Plastic Composite (WPC)
    • Nettogewicht (kg)8.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit