Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ENT0810TA - 20cm breite Armlehne (Tiefe: 75cm)
INCLASS

ENT0810TA - 20cm breite Armlehne (Tiefe: 75cm)

ENTROPY - 20cm breite Armlehne (Tiefe: 75cm)

ENTROPY wurde von Cristophe Pillet entworfen und ist ein modulares Sofasystem, ein Zusammenspiel von Geometrien, mit denen unendliche Kompositionen gebildet werden können, damit sie sich vollständig an die unterschiedlichsten Räume anpassen. Die Kollektion bietet eine große Auswahl an Sitzmodulen in verschiedenen Größen und Formen, die mit Rückenlehnen, Armlehnen, Tischen und Zubehör kombiniert werden können. Die elegante und originelle Befestigung der Rückenlehnen verleiht dieser vielseitigen Kollektion ihre eigene Identität und einen Hauch von Besonderheit. Die große Auswahl an Stoffen und Materialausführungen ermöglicht unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten und erleichtert deren Integration in die unterschiedlichsten Architekturen, Umgebungen und Kontexte.

Spezifikation
  • ENTROPY - 20cm breite Armlehne (Tiefe: 75cm)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerENT0810TA
  • ProduktfamilieENTROPY
  • ProduktgruppeENTROPY
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)750
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialStoff
  • Nettogewicht (kg)14.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit