Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ES10010BA - Runde Tischsäule Ø38cm (Tischplatte nicht mit inbegriffen)
ES10010BA - Runde Tischsäule Ø38cm (Tischplatte nicht mit inbegriffen)
ES10010BA - Runde Tischsäule Ø38cm (Tischplatte nicht mit inbegriffen)
    INCLASS

    ES10010BA - Runde Tischsäule Ø38cm (Tischplatte nicht mit inbegriffen)

    ESSENS - Runde Tischsäule Ø38cm (Tischplatte nicht mit inbegriffen)

    ES20060TP - ES20070TP - ES20080TP - ES20090TP - ES20100TP - ES20606TP - ES20707TP - ES20808TP - ES20909TP

    Die von Jonathan Prestwich entworfenen ESSENS-Tische kombinieren Schönheit, Vielseitigkeit und harmonische Proportionen. Das Zusammentreffen zweier Volumenkörper im Gleichgewicht erzeugt einen Tisch mit einer skulpturalen und essenziellen Silhouette. Die ESSENS-Kollektion besteht aus sechs Arten von Säulen aus 100% recycelbarem Polyethylen, mit denen Tische mit einer unendlichen Vielfalt von Formaten und Größen kombiniert werden können. Das originelle Design ermöglicht die Konfiguration von Tischen mit einer einzigen Platte oder mehrteiligen Tischplatten mit unendlicher Länge. Die Säulen wurden entwickelt, um die Elektrifizierung leicht zu lösen. Die Tische können mit Steckdosen, Ladegeräten und weiterem Zubehör ausstattet werden. Die vielfältigen Möglichkeiten, Säulen und Platten zu kombinieren, sowie das umfangreiche Angebot an Materialausführungen ermöglichen unendliche Anpassungsmöglichkeiten.

    Spezifikation
    • ESSENS - Runde Tischsäule Ø38cm (Tischplatte nicht mit inbegriffen)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerES10010BA
    • ProduktfamilieESSENS
    • ProduktgruppeESSENS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)480
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialWood-Plastic Composite (WPC)
    • Nettogewicht (kg)5.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit