Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESC0600 - Sessel B. 80cm mit niedrigen Armlehnen
INCLASS

ESC0600 - Sessel B. 80cm mit niedrigen Armlehnen

4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)

ESCALAS - Sessel B. 80cm mit niedrigen Armlehnen

ESCALAS ist eine flexible Kollektion modularer Sofas und Bänke für moderne Lounge- und Wartebereiche. Die Kollektion zeichnet sich durch ein elegantes, ausgewogenes und zeitloses Design aus. ESCALAS-Sofas werden konfiguriert, indem verschiedene Elemente kombiniert werden, z. B.: Polstersitze mit oder ohne Rückenlehne, Arme unterschiedlicher Formate, Diskretionswände und Tischplatten, die auf einer horizontalen Plattform unterschiedlicher Größen befestigt werden. Das Ergebnis ist eine hoch-konfigurierbare Kollektion, mit der Sie traditionelle Sofas oder komplexe modulare Formen erstellen können, die sich leicht an die unterschiedlichsten Projekte und Räume anpassen lassen.

Spezifikation
  • ESCALAS - Sessel B. 80cm mit niedrigen Armlehnen

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerESC0600
  • ProduktfamilieESCALAS
  • ProduktgruppeESCALAS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)690
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialPolstermaterial
  • Sekundär MaterialPolstermaterial
  • Nettogewicht (kg)38.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit