Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESI0160 - Counterstuhl mit gepolsterter Rückenlehne (schwarzes Gestell)
INCLASS

ESI0160 - Counterstuhl mit gepolsterter Rückenlehne (schwarzes Gestell)

ESITT - Counterstuhl mit gepolsterter Rückenlehne (schwarzes Gestell)

ESITT verkörpert ein neues Konzept von Bürostühlen mit vollständig gepolsterter Rückenlehne und versteckten ergonomischen Elementen. Eine Kollektion, die den Komfort professioneller Stühle, die harmonische Integration aller ergonomischen Elemente und das raffinierte Design der Marke miteinander vereint. ESITT-Stühle passen zu der zunehmend gemütlichen und wohnlichen Ästhetik moderner Arbeitsplätze, ohne Kompromisse bei einer fortschrittlichen ergonomischen Leistung einzugehen, die alle aktuellen internationalen Vorschriften erfüllt. Die Liebe zum Detail, der Komfort und das vielseitige Design resultieren in einer Kollektion ergonomischer Stühle mit einer freundlichen und zeitlosen Ästhetik, die sich leicht in moderne Arbeitsumgebungen integrieren lassen, sowohl im professionellen als auch im privaten Heimbüro.

Spezifikation
  • ESITT - Counterstuhl mit gepolsterter Rückenlehne (schwarzes Gestell)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerESI0160
  • ProduktfamilieESITT
  • ProduktgruppeESITT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1320
  • Breite (mm)670
  • Tiefe (mm)740
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)13.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit