Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLA0004 - Runder Tischfuß Ø47cm mit Höhe 72cm (Tischplatte nicht im Lieferumfang enthalten)
FLA0004 - Runder Tischfuß Ø47cm mit Höhe 72cm (Tischplatte nicht im Lieferumfang enthalten)
FLA0004 - Runder Tischfuß Ø47cm mit Höhe 72cm (Tischplatte nicht im Lieferumfang enthalten)
FLA0004 - Runder Tischfuß Ø47cm mit Höhe 72cm (Tischplatte nicht im Lieferumfang enthalten)
FLA0004 - Runder Tischfuß Ø47cm mit Höhe 72cm (Tischplatte nicht im Lieferumfang enthalten)
    INCLASS

    FLA0004 - Runder Tischfuß Ø47cm mit Höhe 72cm (Tischplatte nicht im Lieferumfang enthalten)

    FLAT - Runder Tischfuß Ø47cm mit Höhe 72cm (Tischplatte nicht im Lieferumfang enthalten)

    TAP0060TP - TAP0070TP - TAP0080TP - TAP0090TP - TAP0100TP - TAP0606TP - TAP0707TP - TAP0808TP - TAP1608TP - TAP1808TP

    FLAT ist eine Sammlung funktionaler und vielseitiger Tische mit zentraler Säule. Die Tische zeichnen sich durch ihr essenzielles Design aus und wurden so konzipiert, dass sie in Büros, Besprechungsräumen, Restaurants oder Privathäusern in einer Vielzahl von Kontexten eingesetzt werden können. Die Tische sind aus der Kombination von verschiedenen Füßen mit einer zentralen Säule entstanden. Sie sind in unterschiedlichen Abmessungen, Formaten und Höhen, mit Tischplatten in einer Vielzahl von Größen, Materialien und Ausführungen erhältlich.

    Spezifikation
    • FLAT - Runder Tischfuß Ø47cm mit Höhe 72cm (Tischplatte nicht im Lieferumfang enthalten)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLA0004
    • ProduktfamilieFLAT
    • ProduktgruppeFLAT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialWood-Plastic Composite (WPC)
    • Nettogewicht (kg)16.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit