Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLO0110 - Side table 40x40cm with height 50cm
FLO0110 - Side table 40x40cm with height 50cm
FLO0110 - Side table 40x40cm with height 50cm
FLO0110 - Side table 40x40cm with height 50cm
FLO0110 - Side table 40x40cm with height 50cm
FLO0110 - Side table 40x40cm with height 50cm
FLO0110 - Side table 40x40cm with height 50cm
    INCLASS

    FLO0110 - Side table 40x40cm with height 50cm

    Google-Übersetzung,
    FLOE – Beistelltisch 40 x 40 cm, Höhe 50 cm. Die neue Tischserie FLOE von Pearson Lloyd besticht durch ihre Vielseitigkeit, zeitlose Eleganz und schlichte Schönheit. Die klaren, fließenden und optisch ansprechenden Gestelle aus Aluminium harmonieren perfekt mit den verschiedenen Tischplatten und ergeben so vielseitige Tische für jeden Einsatzbereich – ob Objekt, Büro oder Privat.
    Spezifikation
    • FLOE - Side table 40x40cm with height 50cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLO0110
    • ProduktfamilieFLOE
    • ProduktgruppeFLOE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit