Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLO0430 - Table base 48x48cm with height 103cm (top not included)
FLO0430 - Table base 48x48cm with height 103cm (top not included)
FLO0430 - Table base 48x48cm with height 103cm (top not included)
FLO0430 - Table base 48x48cm with height 103cm (top not included)
FLO0430 - Table base 48x48cm with height 103cm (top not included)
FLO0430 - Table base 48x48cm with height 103cm (top not included)
FLO0430 - Table base 48x48cm with height 103cm (top not included)
FLO0430 - Table base 48x48cm with height 103cm (top not included)
    INCLASS

    FLO0430 - Table base 48x48cm with height 103cm (top not included)

    Google-Übersetzung,
    FLOE – Tischgestell 48 x 48 cm, Höhe 103 cm (Tischplatte nicht enthalten). Die neue Tischserie FLOE von Pearson Lloyd besticht durch ihre Vielseitigkeit, zeitlose Eleganz und schlichte Schönheit. Die klaren, fließenden und optisch ansprechenden Gestelle aus Aluminium lassen sich mit verschiedenen Tischplatten kombinieren und ergeben so vielseitige Tische für unterschiedlichste Umgebungen – ob Objekt-, Büro- oder Wohnbereich.
    Spezifikation
    • FLOE - Table base 48x48cm with height 103cm (top not included)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLO0430
    • ProduktfamilieFLOE
    • ProduktgruppeFLOE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1035
    • Breite (mm)480
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit