Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KERN - Diskretionswand für 2-Sitzer-Modul mit Rückenlehne
KERN - Diskretionswand für 2-Sitzer-Modul mit Rückenlehne
    INCLASS

    KERN - Diskretionswand für 2-Sitzer-Modul mit Rückenlehne

    KERN - Diskretionswand für 2-Sitzer-Modul mit Rückenlehne

    KERN ist ein umfassendes System von modularen Sitzelementen, die für das Zusammenkommen und Warten designet wurden. Eine vollständig modulare Kollektion von Elementen, die unabhängig voneinander verwendet oder frei kombiniert werden können, um funktionale und einzigartige Kompositionen zu schaffen, die für jeden Interaktions- oder Wartebereich geeignet sind.

    Die KERN-Module lassen sich leicht neu anordnen, um moderne und flexible Räume zum Warten, Treffen, Arbeiten oder einfach nur zum Entspannen zu schaffen. Der vollständig modulare Ansatz und die große Vielfalt an verfügbaren Modulen machen KERN zu einem sehr anpassungsfähigem und transversalen System, das für jeden Interaktionsraum oder Kontext geeignet ist.

    KERN besteht aus vier Kollektionen: Sofas, modulare Elemente, Besprechungskabinen und Beistelltische. Durch die Kombination dieser vier Kollektionen entsteht ein komplettes Universum vielseitiger Elemente, die den Anforderungen der heutigen Interaktions- und Wartebereiche gerecht werden.

    Spezifikation
    • KERN - Diskretionswand für 2-Sitzer-Modul mit Rückenlehne

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerker1220pt
    • ProduktfamilieKERN
    • ProduktgruppeKERN
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1260
    • Breite (mm)1390
    • Tiefe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)18.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit