Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KERN - Diskretionswand für 2-Sitzer-Modul mit Eck-Rückenlehne (rechts)
INCLASS

KERN - Diskretionswand für 2-Sitzer-Modul mit Eck-Rückenlehne (rechts)

KERN - Diskretionswand für 2-Sitzer-Modul mit Eck-Rückenlehne (rechts)

KERN ist ein umfassendes System von modularen Sitzelementen, die für das Zusammenkommen und Warten designet wurden. Eine vollständig modulare Kollektion von Elementen, die unabhängig voneinander verwendet oder frei kombiniert werden können, um funktionale und einzigartige Kompositionen zu schaffen, die für jeden Interaktions- oder Wartebereich geeignet sind.

Die KERN-Module lassen sich leicht neu anordnen, um moderne und flexible Räume zum Warten, Treffen, Arbeiten oder einfach nur zum Entspannen zu schaffen. Der vollständig modulare Ansatz und die große Vielfalt an verfügbaren Modulen machen KERN zu einem sehr anpassungsfähigem und transversalen System, das für jeden Interaktionsraum oder Kontext geeignet ist.

KERN besteht aus vier Kollektionen: Sofas, modulare Elemente, Besprechungskabinen und Beistelltische. Durch die Kombination dieser vier Kollektionen entsteht ein komplettes Universum vielseitiger Elemente, die den Anforderungen der heutigen Interaktions- und Wartebereiche gerecht werden.

Spezifikation
  • KERN - Diskretionswand für 2-Sitzer-Modul mit Eck-Rückenlehne (rechts)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerker1222pc
  • ProduktfamilieKERN
  • ProduktgruppeKERN
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1260
  • Breite (mm)1415
  • Tiefe (mm)755
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)25.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas