Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KERN - 4-Sitzer-Kabine (Konfiguration 2 ) L. 160cm, B. 210cm
KERN - 4-Sitzer-Kabine (Konfiguration 2 ) L. 160cm, B. 210cm
KERN - 4-Sitzer-Kabine (Konfiguration 2 ) L. 160cm, B. 210cm
    INCLASS

    KERN - 4-Sitzer-Kabine (Konfiguration 2 ) L. 160cm, B. 210cm

    KERN - 4-Sitzer-Kabine (Konfiguration 2 ) L. 160cm, B. 210cm

    KERN ist ein umfassendes System von modularen Sitzelementen, die für das Zusammenkommen und Warten designet wurden. Eine vollständig modulare Kollektion von Elementen, die unabhängig voneinander verwendet oder frei kombiniert werden können, um funktionale und einzigartige Kompositionen zu schaffen, die für jeden Interaktions- oder Wartebereich geeignet sind.

    Die KERN-Module lassen sich leicht neu anordnen, um moderne und flexible Räume zum Warten, Treffen, Arbeiten oder einfach nur zum Entspannen zu schaffen. Der vollständig modulare Ansatz und die große Vielfalt an verfügbaren Modulen machen KERN zu einem sehr anpassungsfähigem und transversalen System, das für jeden Interaktionsraum oder Kontext geeignet ist.

    KERN besteht aus vier Kollektionen: Sofas, modulare Elemente, Besprechungskabinen und Beistelltische. Durch die Kombination dieser vier Kollektionen entsteht ein komplettes Universum vielseitiger Elemente, die den Anforderungen der heutigen Interaktions- und Wartebereiche gerecht werden.

    Spezifikation
    • KERN - 4-Sitzer-Kabine (Konfiguration 2 ) L. 160cm, B. 210cm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerker3020
    • ProduktfamilieKERN
    • ProduktgruppeKERN
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1260
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)2100
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Modularer Raum