Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KOR0240 - Bürostuhl mit niedriger Rückenlehne (4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium)
INCLASS

KOR0240 - Bürostuhl mit niedriger Rückenlehne (4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium)

KORI - Bürostuhl mit niedriger Rückenlehne (4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium)

Die KORI-Kollektion wurde für Führungskräfte und Besprechungsräume entworfen. Bei diesem Design dreht sich alles um die Natur: ein weicher Körper, abgerundet wie ein Flusskiesel; eine Rückenlehne, die sanft wie ein Blatt geschwungen ist; eine Armlehne aus Druckguss, die uns an eine organische Muschel erinnert, die wir am Strand finden können. All diese natürlichen Abrundungen schaffen einen komfortablen und eleganten Sessel, der in drei Größen erhältlich ist und zeitlose Eleganz und ökologische Überzeugung miteinander verbindet. KORI (Cauri) ist der Name einer bekannten afrikanischen Muschel, die ihrem Besitzer Glück bringt. Das System von Bürostühlen für Führungskräfte lässt sich von den Formen der Natur inspirieren und ist eine Einladung, durch Ihre Sinne zu reisen, um den Komfort bei der Arbeit zu steigern.

Spezifikation
  • KORI - Bürostuhl mit niedriger Rückenlehne (4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKOR0240
  • ProduktfamilieKORI
  • ProduktgruppeKORI
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)850
  • Breite (mm)750
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)12.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit