Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAMXXXX_REC1 - Tische mit einteiliger Tischplatte und Höhe 75cm
LAMXXXX_REC1 - Tische mit einteiliger Tischplatte und Höhe 75cm
LAMXXXX_REC1 - Tische mit einteiliger Tischplatte und Höhe 75cm
LAMXXXX_REC1 - Tische mit einteiliger Tischplatte und Höhe 75cm
LAMXXXX_REC1 - Tische mit einteiliger Tischplatte und Höhe 75cm
    INCLASS

    LAMXXXX_REC1 - Tische mit einteiliger Tischplatte und Höhe 75cm

    LAMXXXX_REC1 - Tische mit einteiliger Tischplatte und Höhe 75cm

    LAM0612 - LAM0714 - LAM0808 - LAM0816 - LAM0818 - LAM0820 - LAM0909 - LAM0918 - LAM0920 - LAM0924 - LAM1010 - LAM1212 - LAM1220 - LAM1224 - LAM1228

    LAMINAR ist ein vielseitiges Tischsystem, dessen formale Identität sich durch ein raffiniertes, elegantes und zeitloses Design auszeichnet, das sich perfekt in verschiedene Räume und Arbeits-, Objekt- oder Wohnumgebungen integrieren lässt. Die elegante Struktur der Tische, die vollständig aus Aluminium gefertigt sind, kennzeichnet die Ästhetik dieser Kollektion, die Minimalismus, Leichtigkeit und Stärke vereint. Die Tische können in drei Höhen hergestellt werden. Die Struktur ist in einer großen Auswahl an Größen und Farben erhältlich. Die Tischplatten sind in vielen verschiedenen Formaten, Materialien und Ausführungen erhältlich, um die Integration in verschiedene Umgebungen zu erleichtern. Das Tischsystem verfügt über Zwischenbeine, die es ermöglichen, Tische mit mehrteiligen Tischplatten unendlicher Länge zu schaffen. Die Kollektion wird durch eine breite Palette von Zubehör und Elektrifizierungselementen für eine optimale Funktionalität ergänzt. Bei der Gestaltung der Kollektion wurden Umweltfaktoren berücksichtigt. So sind die verwendeten Materialien zu 100 % recycelbar und die Tische lassen sich leicht demontieren, damit sie am Ende ihrer Nutzungsdauer recycelt werden können.

    Spezifikation
    • LAMXXXX_REC1 - Tische mit einteiliger Tischplatte und Höhe 75cm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLAMXXXX_REC1
    • ProduktfamilieLAMINAR
    • ProduktgruppeLAMINAR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär MaterialWood-Plastic Composite (WPC)
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit