Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAN0010 - Beistelltisch
LAN0010 - Beistelltisch
LAN0010 - Beistelltisch
    INCLASS

    LAN0010 - Beistelltisch

    LAN - Beistelltisch

    Mit einem eleganten und zeitgemäßen Design sind die LAN-Beistelltische ein praktisches und vielseitiges Zubehör, das als alleinstehender Tisch oder als Begleiter von Sofas, Sesseln und Tischen funktioniert. Die LAN-Tische sind in zwei Größen erhältlich und können als Ablage für einen Laptop, ein Tablet, ein Notizblock oder einfach als Platz für eine Tasse Kaffee verwendet werden. Die Tischplatte hat eine elegante, umgekehrt abgeschrägte Kante und ist in natürlichem Eichenfurnier, massivem FENIX®, sowie in einer Vielzahl von Lackfarben erhältlich. Das Metallbein kann in allen Farben des INCLASS-Musterbuchs gefertigt werden. Ihre Funktionalität, ihr essenzielles Design und die große Auswahl an verfügbaren Materialausführungen machen die Beistelltische ideal für den Einsatz in allen möglichen Kontexten und Räumen.

    Spezifikation
    • LAN - Beistelltisch

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLAN0010
    • ProduktfamilieLAN
    • ProduktgruppeLAN
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)660
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)280
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit