Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LEA0620 - Mittelhoher Barhocker mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken gepolstert)
INCLASS

LEA0620 - Mittelhoher Barhocker mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken gepolstert)

LEA - Mittelhoher Barhocker mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken gepolstert)

LEA ist eine Kollektion von Stühlen und Barhockern, die sich durch ihre reine und leichte Silhouette auszeichnen, aber gleichzeitig eine starke und einzigartige Identität besitzen. Die geschwungene Form der Rückenlehne macht sie zugleich bequem und wiedererkennbar. Die Kollektion besteht aus Stühlen und Hockern, die in zwei Höhen erhältlich sind. Um eine größere Funktionalität zu erreichen, sind sowohl die Stühle als auch die Hocker stapelbar. Das Design und die Vielfalt der verfügbaren Materialausführungen ermöglichen eine breite Verwendung dieser Kollektion in verschiedenen Räumen und Kontexten wie: Restaurants, Cafeterias, Arbeitsplätzen, Lernräumen und Privatwohnungen.

Spezifikation
  • LEA - Mittelhoher Barhocker mit Vierfußgestell (Sitz & Rücken gepolstert)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLEA0620
  • ProduktfamilieLEA
  • ProduktgruppeLEA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)945
  • Breite (mm)540
  • Tiefe (mm)540
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)7.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit