Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NUC0170 - Coffe table 110x60cm with height 38cm
NUC0170 - Coffe table 110x60cm with height 38cm
NUC0170 - Coffe table 110x60cm with height 38cm
NUC0170 - Coffe table 110x60cm with height 38cm
NUC0170 - Coffe table 110x60cm with height 38cm
NUC0170 - Coffe table 110x60cm with height 38cm
NUC0170 - Coffe table 110x60cm with height 38cm
NUC0170 - Coffe table 110x60cm with height 38cm
NUC0170 - Coffe table 110x60cm with height 38cm
NUC0170 - Coffe table 110x60cm with height 38cm
    INCLASS
    Archiviert

    NUC0170 - Coffe table 110x60cm with height 38cm

    NUC - Coffe table 110x60cm with height 38cm

    The NUC program comprises a variety of side tables and poufs which combine versatility, style, and contemporary elegance. Each element of the collection is designed to work independently or be freely combined to create unique and functional compositions. The essence of this versatile collection consists of its elegant metal bases, that take their identity from the distinctive knot formed by the crossbars when joining with the legs.

    Spezifikation
    • NUC - Coffe table 110x60cm with height 38cm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernuc0170
    • ProduktfamilieNUC
    • ProduktgruppeNUC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)1100
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit