Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OSW0052 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base
OSW0052 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base
OSW0052 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base
    INCLASS

    OSW0052 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base

    Google-Übersetzung,
    OSWELL – Sessel mit 4-Speichen-Drehfuß aus Aluminium. OSWELL vereint schlichte Schönheit, intelligente Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit und erweckt Räume mit seinem einzigartigen Design und seiner grenzenlosen Anpassungsfähigkeit zum Leben. Die originelle Monoschale und die warme Oberflächenstruktur prägen die Identität dieser vielseitigen Kollektion. Ein einzigartiges Stück mit organischen, umhüllenden Formen, das Komfort und Schönheit in einer einzigen Geste vereint. Die große Auswahl an Oberflächen und Untergestellen ermöglicht eine nahtlose Integration in unterschiedliche Räume und Kontexte.
    Spezifikation
    • OSWELL - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOSW0052
    • ProduktfamilieOSWELL
    • ProduktgruppeOSWELL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)830
    • Breite (mm)570
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)9.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit