Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PAU1130TA - Sitzmodul mit Rückenlehne und rechter, gepolsterter Armlehne B. 210cm
INCLASS

PAU1130TA - Sitzmodul mit Rückenlehne und rechter, gepolsterter Armlehne B. 210cm

PAU - Sitzmodul mit Rückenlehne und rechter, gepolsterter Armlehne B. 210cm

PAU ist eine vielseitige Kollektion gepolsterter, modularer Elemente, die frei konfiguriert werden können, um sich an die unterschiedlichsten Räume und Umgebungen anzupassen. Die Kollektion besteht aus gepolsterten Sitzen und Sofas in verschiedenen Größen, die frei kombiniert werden können, um endlose Konfigurationen zu schaffen. Die Sofas sind mit vollständig gepolsterten Armlehnen oder mit Armlehnen aus Stahlplatte erhältlich. Die visuelle Identität der Kollektion zielt auf Neutralität und Zeitlosigkeit und ermöglicht maximale Integrationsmöglichkeiten in alle Arten von Projekten.

Spezifikation
  • PAU - Sitzmodul mit Rückenlehne und rechter, gepolsterter Armlehne B. 210cm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPAU1130TA
  • ProduktfamiliePAU
  • ProduktgruppePAU
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)2100
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)46
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit