Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PL70024 - Gepolsterter Sitz für Bank B. 240cm
PL70024 - Gepolsterter Sitz für Bank B. 240cm
PL70024 - Gepolsterter Sitz für Bank B. 240cm
PL70024 - Gepolsterter Sitz für Bank B. 240cm
PL70024 - Gepolsterter Sitz für Bank B. 240cm
PL70024 - Gepolsterter Sitz für Bank B. 240cm
PL70024 - Gepolsterter Sitz für Bank B. 240cm
PL70024 - Gepolsterter Sitz für Bank B. 240cm
PL70024 - Gepolsterter Sitz für Bank B. 240cm
PL70024 - Gepolsterter Sitz für Bank B. 240cm
    INCLASS

    PL70024 - Gepolsterter Sitz für Bank B. 240cm

    PLANIA BENCH - Gepolsterter Sitz für Bank B. 240cm

    PLANIA BENCH ist eine vielseitige Kollektion individueller und modularer Sitzbänke, die sich durch ein lineares, elegantes und zeitloses Design auszeichnen. Es ist eine Kollektion, die Funktionalität, Flexibilität und Design vereint. PLANIA-Bänke sind in einer Vielzahl von Größen, sowie mit oder ohne Rückenlehne erhältlich und können mit verschiedenen Beintypen bestückt werden. Für absolute Funktionalität bietet die Serie eine Reihe von Elementen, die zur Verknüpfung mehrerer Bänke dienen und mit denen unterschiedlichste Formen und Kombinationen konfiguriert werden können. Dies garantiert eine bestmögliche Anpassung an alle Arten von Umgebungen und Räumen.

    Spezifikation
    • PLANIA BENCH - Gepolsterter Sitz für Bank B. 240cm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPL70024
    • ProduktfamiliePLANIA BENCH
    • ProduktgruppePLANIA BENCH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)455
    • Breite (mm)2400
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)29.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit