Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REV0120 - Loungesessel mit hoher Rückenlehne, äußerer Sitzschale in Nussbaumfurnier und 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium
REV0120 - Loungesessel mit hoher Rückenlehne, äußerer Sitzschale in Nussbaumfurnier und 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium
REV0120 - Loungesessel mit hoher Rückenlehne, äußerer Sitzschale in Nussbaumfurnier und 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium
REV0120 - Loungesessel mit hoher Rückenlehne, äußerer Sitzschale in Nussbaumfurnier und 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium
REV0120 - Loungesessel mit hoher Rückenlehne, äußerer Sitzschale in Nussbaumfurnier und 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium
REV0120 - Loungesessel mit hoher Rückenlehne, äußerer Sitzschale in Nussbaumfurnier und 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium
REV0120 - Loungesessel mit hoher Rückenlehne, äußerer Sitzschale in Nussbaumfurnier und 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium
    INCLASS

    REV0120 - Loungesessel mit hoher Rückenlehne, äußerer Sitzschale in Nussbaumfurnier und 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium

    REVER - Loungesessel mit hoher Rückenlehne, äußerer Sitzschale in Nussbaumfurnier und 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium

    REVER wurde von Mario Ruiz entworfen und ist ein eleganter, zeitloser und sehr bequemer Sessel, der als Herzstück im Arbeitsbereich fungieren kann, der die Konzentration mit seinem überragenden Komfort begleitet und verbessert und gleichzeitig im häuslichen Bereich als wesentliches Element bei der Schaffung eines ruhigen, charaktervollen und sehr einladenden Interieurs fungiert. Die aus hochwertigen Materialien gefertigte Kollektion REVER besteht aus Sesseln, die in zwei Rückenlehnenhöhen erhältlich sind und zusätzlich mit einem passenden Hocker kombiniert werden können.REVER ist ein sehr vielseitiges Möbelstück, das sich leicht anpassen lässt, um in einer Vielzahl von Räumen mit unterschiedlichen architektonischen Stilen und Nutzungsarten eingesetzt werden zu können.Die Sessel sind mit zwei Rückenlehnenhöhen und drei Ausführungen der Außenschale erhältlich: vollständig gepolstert, in Eichenfurnier oder in Nussbaumfurnier. Das 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium mit automatischer Rückstellung ist in Weiß, Schwarz oder poliertem Aluminium erhältlich. Die hohen Sessel verfügen über eine höhen- und neigungsverstellbare Kopfstütze und sind mit fester oder verstellbarer Rückenlehne mit Feststellmöglichkeit in jeder Position erhältlich. Diese Eigenschaften machen REVER zu einem äußerst vielseitigen Möbelstück, das sich je nach Sitzschale, Höhe der Rückenlehne, Farbe des Untergestells oder Bewegungsfunktionen verwandelt.

    Spezifikation
    • REVER - Loungesessel mit hoher Rückenlehne, äußerer Sitzschale in Nussbaumfurnier und 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerREV0120
    • ProduktfamilieREVER
    • ProduktgruppeREVER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1050
    • Breite (mm)860
    • Tiefe (mm)860
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)25.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit