Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TAO0020 - Barhocker H. 75cm
TAO0020 - Barhocker H. 75cm
TAO0020 - Barhocker H. 75cm
TAO0020 - Barhocker H. 75cm
    INCLASS

    TAO0020 - Barhocker H. 75cm

    TAO - Barhocker H. 75cm (gepolsterter Sitz)

    TAO ist eine Kollektion von Barhockern mit einem minimalistischen und zeitlosen Design, das von der Ästhetik der orientalischen Architektur inspiriert ist. Die Kollektion besteht aus Barhockern mit Holz- oder Polstersitzen, die in zwei Höhen erhältlich sind. Die Holzsitze sind in farbigen Lackierungen oder in Buchen-, Eichen- und Walnussfurnieren erhältlich. Es kann zwischen vier verschiedenen Polsterungen gewählt werden. Die große Auswahl an Materialien für die Sitze und Gestelle, sowie das leichte und reine Design machen die Barhocker zu idealen Sitzgelegenheiten für Restaurants, Bars, Cafés, Büromeetingpoints und im Privatbereich.

    Spezifikation
    • TAO - Barhocker H. 75cm (gepolsterter Sitz)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTAO0020
    • ProduktfamilieTAO
    • ProduktgruppeTAO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)780
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit