Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNN0340 - Armlehnstuhl mit 5-Speichen-Drehgestell aus Stahl auf Rollen + gepolsterte Armlehnen
UNN0340 - Armlehnstuhl mit 5-Speichen-Drehgestell aus Stahl auf Rollen + gepolsterte Armlehnen
    INCLASS

    UNN0340 - Armlehnstuhl mit 5-Speichen-Drehgestell aus Stahl auf Rollen + gepolsterte Armlehnen

    UNNIA TAPIZ - Armlehnstuhl mit 5-Speichen-Drehgestell aus Stahl auf Rollen + gepolsterte Armlehnen

    Die UNNIA TAPIZ-Kollektion umfasst alle Versionen mit voll gepolstertem Sitz und Rückenlehne aus der UNNIA-Familie und vervollständigt so das umfangreiche Sortiment an vielseitigen Stühlen. Die Kollektion teilt die gleiche Anpassungsphilosophie wie die UNNIA-Kollektion mit Kunststoffsitzen und -rücken: Die Möglichkeit, Sitze, Rückenlehnen und Armlehnen mit einer Vielzahl von Gestellen zu kombinieren, um unendlich viele kundenspezifische Designs mit unterschiedlichen Funktionen zu erstellen. Dank ihres raffinierten, zeitlosen und vielseitigen Designs wurde die UNNIA-Kollektion mit dem renommierten Designpreis "Design Guild Mark" ausgezeichnet.

    Spezifikation
    • UNNIA TAPIZ - Armlehnstuhl mit 5-Speichen-Drehgestell aus Stahl auf Rollen + gepolsterte Armlehnen

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUNN0340
    • ProduktfamilieUNNIA TAPIZ
    • ProduktgruppeUNNIA TAPIZ
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)815
    • Breite (mm)690
    • Tiefe (mm)690
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit