VARYA - Stuhl mit Vierfußgestell (stapelbar)
Die von Simon Pengelly entworfene VARYA-Kollektion ist eine wahrhaft transversale und funktionale Stuhlfamilie, die leicht die Grenze zwischen öffentlichem und häuslichem Raum verschwinden lässt. Die VARYA-Familie bietet eines der umfangreichsten und vollständigsten Programme innerhalb einer Stuhlfamilie auf dem Markt. Mit einem eleganten und raffinierten Design ermöglicht VARYA die Einrichtung verschiedener Raumtypen mit der gleichen Sitzfamilie unter Beibehaltung einer stets schlüssigen Projektästhetik. Verschiedene Stühle, Armlehnstühle, Barhocker und Bänke entstehen durch die Kombination von bequemen Sitzschalen mit einer eleganten Silhouette, mit einer Vielzahl von Fußgestellen. Die große Auswahl an Kombinationsmöglichkeiten und verfügbaren Materialien gestatten unendliche Anpassungsmöglichkeiten, ohne den einzigartigen Charakter und das zeitlose Flair dieser freundlichen und originellen Stuhlfamilie zu verändern. Somit ist die Kollektion verwendbar in den unterschiedlichsten Umgebungen und Kontexten.