Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VAR0065 - Hoher Barhocker mit Kufengestell
VAR0065 - Hoher Barhocker mit Kufengestell
    INCLASS

    VAR0065 - Hoher Barhocker mit Kufengestell

    VARYA - Hoher Barhocker mit Kufengestell

    Die von Simon Pengelly entworfene VARYA-Kollektion ist eine wahrhaft transversale und funktionale Stuhlfamilie, die leicht die Grenze zwischen öffentlichem und häuslichem Raum verschwinden lässt. Die VARYA-Familie bietet eines der umfangreichsten und vollständigsten Programme innerhalb einer Stuhlfamilie auf dem Markt. Mit einem eleganten und raffinierten Design ermöglicht VARYA die Einrichtung verschiedener Raumtypen mit der gleichen Sitzfamilie unter Beibehaltung einer stets schlüssigen Projektästhetik. Verschiedene Stühle, Armlehnstühle, Barhocker und Bänke entstehen durch die Kombination von bequemen Sitzschalen mit einer eleganten Silhouette, mit einer Vielzahl von Fußgestellen. Die große Auswahl an Kombinationsmöglichkeiten und verfügbaren Materialien gestatten unendliche Anpassungsmöglichkeiten, ohne den einzigartigen Charakter und das zeitlose Flair dieser freundlichen und originellen Stuhlfamilie zu verändern. Somit ist die Kollektion verwendbar in den unterschiedlichsten Umgebungen und Kontexten.

    Spezifikation
    • VARYA - Hoher Barhocker mit Kufengestell

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVAR0065
    • ProduktfamilieVARYA
    • ProduktgruppeVARYA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1010
    • Breite (mm)505
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)6.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit