Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VAR0665 - Hoher Barhocker mit Kufengestell
VAR0665 - Hoher Barhocker mit Kufengestell
VAR0665 - Hoher Barhocker mit Kufengestell
VAR0665 - Hoher Barhocker mit Kufengestell
    INCLASS

    VAR0665 - Hoher Barhocker mit Kufengestell

    VARYA TAPIZ - Hoher Barhocker mit Kufengestell

    Die VARYA TAPIZ-Kollektion umfasst alle gepolsterten Versionen der VARYA-Familie und behält dabei den gleichen transversalen und zeitlosen Geist bei, der die Kollektion mit Kunststoffsitzen auszeichnet. Mit ihren zahlreichen Versionen ist die Kollektion eine der größten und vollständigsten Sortimente auf dem Markt. Eine große Familie von Stühlen, Armstühlen, Barhockern und Bänken, die durch die Kombination von bequemen Sitzen mit drei verschiedenen Polstermustern: glatt, leger, mit horizontalen oder gekreuzten Ziernähten und einer Vielzahl von Fußgestellen entstehen. Die Vielzahl von Kombinationen und möglichen Materialausführungen gestatten die Konfiguration von unendlichen, personalisierten Designs, die leicht an verschiedene öffentliche und private Umgebungen angepasst werden können, wobei stets eine einheitliche Ästhetik im Projekt beibehalten wird.

    Spezifikation
    • VARYA TAPIZ - Hoher Barhocker mit Kufengestell

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVAR0665
    • ProduktfamilieVARYA TAPIZ
    • ProduktgruppeVARYA TAPIZ
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1010
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)7.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit