Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VXL0010 - Stuhl mit Vierfußgestell
INCLASS

VXL0010 - Stuhl mit Vierfußgestell

VARYA XL - Stuhl mit Vierfußgestell (stapelbar) + Sitzschale aus Kunststoff

Die von Simon Pengelly entworfene Kollektion VARYA XL wurde mit dem Ziel entwickelt, die umfangreiche VARYA-Familie durch eine neue Kollektion von Stühlen mit großzügigeren Abmessungen zu ergänzen, die sowohl zusätzlichen Komfort als auch neue Funktionalitäten bieten. Beide Kollektionen zusammen bilden eine komplette und umfangreiche Familie von vielseitigen und anpassbaren Stühlen, die sich durch ihr essentielles und zeitloses Design auszeichnen und sich leicht in verschiedene Räume und Kontexte integrieren lassen.

Spezifikation
  • VARYA XL - Stuhl mit Vierfußgestell (stapelbar) + Sitzschale aus Kunststoff

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVXL0010
  • ProduktfamilieVARYA XL
  • ProduktgruppeVARYA XL
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)815
  • Breite (mm)520
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)5.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit