Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WUD0030RO - Ottomane 60x45cm
WUD0030RO - Ottomane 60x45cm
WUD0030RO - Ottomane 60x45cm
    INCLASS

    WUD0030RO - Ottomane 60x45cm

    WUDI - Ottomane 60x45cm

    Wudi ist eine Kollektion von Sesseln, Bänken und Beistelltischen für Loungebereiche, die Tradition und Moderne durch die Verwendung von Holz verbindet. Die Modelle besitzen ein zeitloses und komfortables Design, das sich durch ausdrucksstarke Armlehnen auszeichnet. Eine Rückenlehne, die von einem Stoff getragen wird, das wie ein Segel gespannt ist, trägt zu der leichten und entspannten Erscheinung des Stücks bei. Die abgerundete Massivholzstruktur strahlt Wärme aus und lässt sein Aussehen weicher erscheinen, während die Polsterung und die hochwertigen Details ihm große Eleganz verleihen. Die Kollektion wird durch originelle Polsterbänke und Beistelltische vervollständigt, die sich leicht in jedes Interieur integrieren lassen.

    Spezifikation
    • WUDI - Ottomane 60x45cm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWUD0030RO
    • ProduktfamilieWUDI
    • ProduktgruppeWUDI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)410
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)610
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)5.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit