XAIL - Loungesessel mit niedriger Rückenlehne, 4-Speichen-Drehgestell und Armlehnen aus Holz (legere Polsterung)
XAIL ist eine Kollektion von Sesseln für Loungebereiche, die sich durch ihren Komfort und ein zeitloses Design von essenzieller Eleganz auszeichnen. Eine großzügige Sitzfläche, die sich durch ihre entspannte und fließende Form auszeichnet, kann mit verschiedenen Untergestellen kombiniert werden, um einladende Sessel zum Ausruhen und Abschalten zu konfigurieren. XAIL-Sitze sind in drei Polsteroptionen erhältlich: Standard, mit horizontalen Ziernähten oder leger. Die Sessel sind mit zwei Gestellvarianten erhältlich: Kufengestell oder Vierfußgestell in Stahl mit Eichen- oder gepolsterten Armlehnen. Die Sitze und Gestelle sind in einer großen Auswahl an Ausführungen erhältlich, die vielfältige Kombinationen ermöglichen und ihre Integration in eine große Anzahl an Lounge- oder Wartebereichen erleichtern.