Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Knuff 4 leg

Unique ref.: Knuff_4-leg
Hersteller: inoff
Produkt Familie: Chair
Produkt Gruppe: Knuff
Breite (mm): 500
Höhe (mm): 810
Tiefe (mm): 500
Publishing Datum: 2019-02-04
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (12)
Knuff is a stackable chair with or without armrests (front- and backpointed), a seat shell of shaped wood and a chrome or lacquer base. The seat shell is available in black, white or beech wood with a customer-selected stain. Available with an upholstered seat or fully upholstered. Knuff can be supplied with attachment brackets. Glide caps for the legs and stack covers are standard. Knuff is ideal for environments such as conference facilities.


Material 1: Metal
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Furniture - Chairs, Stools & Benches
IFC Klassifikation: Furniture
UNSPSC Name: Furniture and Furnishings
UNSPSC Code: 56
Uniclass 1.4 Code: L8211
Uniclass 1.4 Beschreibung: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

Name Wert
Depth 500
Height 810
Width 500

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.