Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2500 Chair Rail
Archiviert

2500 Chair Rail

The 2500 Chair Rail provides a narrow profile with 51mm height for targeted wall protection against areas where chairs leave scratches, dents and chips
Spezifikation
  • *2" (51mm) of wall protection, extends 1" (25mm) from wall *Mounted on a sturdy .060" (1.5mm) thick, continuous aluminum retainer *.070" (1.8mm) thick, durable, rigid vinyl cover *Scratch and stain resistant woodgrain texture *Easy installation, clean-up and maintenance *Manufactured in 12' (3.66m) standard lengths *All mounting fasteners are included with each order *2500W Model - Manufactured with woodland pattern full wrap. *Meets the most rigorous standards and criteria of chemical emissions as prescribed by the GREENGUARD Environmental Institute *Has been tested and meets GREENGUARD Environmental Institute's requirements for low emitting products as tested by Air Quality Sciences *Has been tested and meets the GREENGUARD Children & School chemical emissions levels
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2500-Chair-Rail
  • ProduktfamilieWall Protection
  • ProduktgruppeImpact Resistant Wall Protection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
  • IFCClassificationVerkleidung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit